Linde E20C/600

Linde E20C/600

価格
金額応相談
製造年
2009
使用時間数
2009 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドLinde E20C/600
HOLT OF CALIFORNIA
機械カテゴリーバッテリーフォークリフト
メーカー/ シリアルナンバーA1X347Z00028
ユニット番号LO09-26
カタログ番号CU2524655
製造年2009
使用時間数2009 h
アメリカ
所在地CA
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
Features
その他情報ELECTRIC CUSHION MODEL E20C/600BASE CAPACITY ... 24" L.C 4000 LBS
185" MFH TRIPLEX MAST /87" OAL /39.5" FFH 6 DEGREE FWD/5 DEGREE BACK TILT ANGLE
42" HOOK PALLET FORKS
OVER TEMPERATURE PROTECTION (PUMP MOTOR, DRIVE MOTOR, CONTROL PANEL)
VARIABLE SPEED HYDRAULICS (ALL FUNCTIONS)
FULL POWER STEERING
HAND-OPERATED PARK BRAKE
OVERHEARD GUARD WITH EXCELLENT ALL DIRECTION VISIBILITY
INTEGRAL BATTERY RESTRAINT
TILT STEERING COLUMN
LCD/LED OPERATORS DISPLAY, PROGRAMMABLE SERVICE INDICATOR
DRIVE TIRES: 21 X 8 X 15" SOLID TIRES. STEER TIRES 16" X 6 X 10.5" SOLID TIRES.
185" SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING FOR A TRIPLEX MAST
38.5" CLASS 2 CARRIAGE WITH INTEGRAL SIDESHIFT
48 VOLT BATTERY
3 PHASE AUTOMATIC START/STOP CHARGER
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HOLT OF CALIFORNIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dave Zieour
電話:+1 916 373 4112
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で