Crown PW3500

Crown PW3500

価格
5,000 USD
製造年
2006
使用時間数
1590 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCrown PW3500
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
機械カテゴリーバッテリーフォークリフト
メーカー/ シリアルナンバー6A236134
ユニット番号LW026051
カタログ番号CU850497
製造年2006
使用時間数1590 h
アメリカ
所在地Birmingham, AL
価格
税別価格$5,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報MODEL NUMBER-PW3520-60
CAPACITY-6000
24 VOLT FUSED ELECTRICAL SYSTEM
BATTERY COMPARTMENT SIZE-
13.19" X 31.1"
BATTERY SPACER SIZE-31.12"
OPTIONAL FEATURES
FORK WIDTH - 9.12"
FORK SPREAD - 27"
FORK LENGTH - 48"
AXLE - SINGLE AXLE
DUAL LOAD WHEEL/S PER AXLE
-302 COMPOUND
CASTERS - TORSION BAR
W/QUICK ADJUSTMENT
CONTROLLER - SEVCON TRANSISTOR
BATTERY CONNECTOR ON RIGHT SIDE
BATTERY CONNECTOR-SB175 GRAY
QUICK BATTERY DISCONNECT HANDLE
BATTERY COMPARTMENT ROLLERS
CROWN BEIGE/GRAY PAINT COLORS
DRIVE TIRE - POLY STANDARD BLACK
CURTIS UNIGAGE
KEYLESS ON/OFF SWITCH
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY在庫を確認する連絡先を選んでください
Jon Claytor
電話:+1 334 215 5242
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で