Crown PW3500

Crown PW3500

Precio
5,000 USD
Año
2006
Horas de uso
1590 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCrown PW3500
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
Grupo de productosCarretillas de horquilla eléctrica
Número de serie6A236134
Numéro D'unidadLW026051
Numero de catálogoCU850497
Año de fabricación2006
Horas de uso1590 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBirmingham, AL
Precio
Precio sin IVAUS$ 5,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónMODEL NUMBER-PW3520-60
CAPACITY-6000
24 VOLT FUSED ELECTRICAL SYSTEM
BATTERY COMPARTMENT SIZE-
13.19" X 31.1"
BATTERY SPACER SIZE-31.12"
OPTIONAL FEATURES
FORK WIDTH - 9.12"
FORK SPREAD - 27"
FORK LENGTH - 48"
AXLE - SINGLE AXLE
DUAL LOAD WHEEL/S PER AXLE
-302 COMPOUND
CASTERS - TORSION BAR
W/QUICK ADJUSTMENT
CONTROLLER - SEVCON TRANSISTOR
BATTERY CONNECTOR ON RIGHT SIDE
BATTERY CONNECTOR-SB175 GRAY
QUICK BATTERY DISCONNECT HANDLE
BATTERY COMPARTMENT ROLLERS
CROWN BEIGE/GRAY PAINT COLORS
DRIVE TIRE - POLY STANDARD BLACK
CURTIS UNIGAGE
KEYLESS ON/OFF SWITCH
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANYVer inventarioContacto seleccionado
Jon Claytor
Teléfono:+1 334 215 5242
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono