クイックサーチ

CAT 72 V-PLOW

CAT 72 V-PLOW

製造年
2015
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MILTON CAT
Richmond, VT
+1 7747376569
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 72 V-PLOW
Milton CAT
機械カテゴリー除雪
メーカー/ シリアルナンバー1545058
ユニット番号EQ280442
カタログ番号10110486
製造年2015
使用時間数1 時間 h
アメリカ
所在地RICHMOND、アメリカ
価格
税別価格695 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報ADJUSTABLE SKID SHOES
Blade floats 5° and tilts 5° for ground contour
hydraulically adjustable
PALADIN 72" V-PLOW
PALADIN 72" V-PLOW
REVERSIBLE CUTTING EDGE
SKID STEER LOADER LINKAGE
SOLD AS IS
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です