クイックサーチ

Trail King INDUSTRIES INC. TK110HDG

Trail King INDUSTRIES INC. TK110HDG

製造年
2023
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
電話番号表示
基本情報
ブランドTrail King INDUSTRIES INC. TK110HDG
機械カテゴリートレーラ
メーカー/ シリアルナンバー12088
ユニット番号12088
カタログ番号10018850
製造年2023
使用時間数1 h
アメリカ
所在地Casper、アメリカ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
その他情報AIR RIDE SUSPENSION
25' 9" DECK LENGTH
DETACHABLE 110,000LBS IN 12FT
12'11" GOOSENECK LENGTH
+3"/-7"
50" LOADED FIFTH WHEEL HEIGHT
24"LOADED DECK HEIGHT,8"GROUND
CLEARANCE
SPRING BRAKES
DUAL HYD 389CC HONDA & PTO
7-POSITION GOOSENECK HEIGHT AD
HYDRAULIC GOOSENECK SUPPORT AR
AIR-ACT.,POSITIVE SELF LOCK PI
VIN#1TKJ05332PM112088
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です