クイックサーチ

TOWMASTER T-12DT

TOWMASTER T-12DT

製造年
2018
使用時間数
10 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Chanute, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドTOWMASTER T-12DT
機械カテゴリートレーラ
メーカー/ シリアルナンバー4KNBT2526KL160401
ユニット番号8AR9761
カタログ番号10019596
製造年2018
使用時間数10 h
アメリカ
所在地CHANUTE、アメリカ
価格
税別価格7,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

102" OA WIDTH, 82" DECK WIDTH
12K LB DROP LEG JACK
18' DECK
2 5/16" BALL HITCH
2 X 7K EZ LUBE TORFLEX AXLE
2" OAK WOOD DECK
24" DIAMOND PLATE APPROACH
7 POLE RV PLUG
8 - D-RING TIEDOWNS
CONSTRUCTION YELLOW
HYD SURGE BRAKES W/FREE BACKING
KS TAG 649290
LIGHTS, LED
PALLET FORK HOLDERS
TIRES, 235/85R X 16E
VIN# 4KNBT2526KL160401
WHEELS, WHITE
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です