クイックサーチ

MISCELLANEOUS MFGRS TR FT-6 T1

建設・鉱山機械 MISCELLANEOUS MFGRS TR FT-6 T1

Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WHEELER MACHINERY CO.
Moab, UT
基本情報
ブランド MISCELLANEOUS MFGRS TR FT-6 T1
機械カテゴリートレーラ
メーカー/ シリアルナンバー5FTBE1719N2005228
ユニット番号TL0382
カタログ番号4877370
製造年2021
アメリカ
所在地Moab、アメリカ
価格
税別価格5,685 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報18" APPROACH PLATE
2 5/16" BALL ADJUSTABLE
20,000 LB CHANNEL MOUNT
3/8" SAFETY CHAINS, GRADE 70
5/8' D-RINGS (6) CORNER TIES (2)
6K DROP
7 POLE RV
7K DROP LEG ** TOP WIND **
CENTER OF COUPLER TO HEADBOARD
FELLING BLACK(WHITE FELLING DEC)
GVWR 7,000 LBS
HEIGHT: 16" UNLOADED
LED,4 TAIL LIGHT SYSTEM
PAN STYLE WITH 8" SIDESACH
PRESSURE TREATED WOOD
PRICED NEW 04/08/21 KR
ST235/80R 16 E 8 BOLT WHITE
SUSPENSION SPRING
TILT DECK LENGTH 12' DECK
WIDTH: 97"OD, 74" ID
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です