お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
Weiler
クイックサーチ
売り手にメッセージ
Weiler G65
2022
121 Hours
FABICK CAT
ブランド
Weiler G65
カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
G65-11013
ユニット番号
W17392
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
Weiler G65
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
Weiler
Weiler G65
製造年
2022
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
Weiler G65のビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
179,000
FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
Weiler G65
Fabick CAT
機械カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
G65-11013
ユニット番号
W17392
カタログ番号
10095120
製造年
2022
使用時間数
121 時間 h
国
アメリカ
所在地
Schofield、アメリカ
価格
税別価格
179,000
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
Air Conditioner
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
ミラー
Mirrors
回転灯
Beacon
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
ガード、トランスミッション
Guard, Transmission
デフロスタ・ファン
Defroster Fan
プッシュブロック
Pushblock
フロントヒッチ/リフト
Front Hitch/Lift
リアウィンドウデフロスタ
Rear Window Defrost
モールドボードサイズ - 12 ft
Moldboard Size - 12'
タイヤサイズ
Tire Size
ドライブ - タンデム
Drive - Tandem
油圧バルブ
Hydraulic Valves
ステアリングタイプ - ホイール
Steering Type - Wheel
キャブプロファイル - 高
Cab Profile - High
その他情報
20" 12' MOLDBOARD SUBSTITUTION
CAT BLADE CONTROL CONFIGURATIONS
DECALS
DOZER BLADE
LED STROBE LIGHT
PREMIUM LED WORK LIGHTS
ST 5 GRADER W/CAB
US, CANADA ENGLISH LANGUAGE &
WEILER G65
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
16
1
0
要クリーニング
いいえ
注記 - 全体的な外観
Overall good appearance
battery box
良い
cab or canopy
良い
crankcase guard / transmission guard
良い
decals
良い
engine enclosures
良い
fiberglass
良い
front frame welds
良い
fuel tank
良い
grab irons
良い
hood
良い
paint
良い
plastic (exterior)
良い
pre-cleaner bowl
良い
radiator grill
良い
rear frame welds
良い
sheet metal
良い
steps / ladder
普通
Right side step is bent
安全遵守事項
6
0
0
rops
はい
はい
safety decals in place / legible
はい
注記 - 安全遵守事項
Overall good condition
back up alarm
良い
beacon / strobe
良い
horn
良い
parking brake - safety items
良い
safety locks / pins
良い
seat belt / date
良い
July 18
ゲージ、運転室、コンソール
16
0
0
最新の取扱説明書
いいえ
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
いいえ
注記 - ゲージ、運転室、コンソール
Overall good condition
air conditioner - gauges, operator station, console
To cold to check ac
dash console
良い
door latches / seals
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards / mats
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
headliner
良い
heater
良い
interior lights
良い
meter replaced / working
良い
monitoring panel / display
良い
radio type & condition
良い
AM/FM
seat cushion / arm rest
良い
seat suspension type / condition
良い
Air
switches
良い
windshield wipers
良い
エンジン
8
0
0
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
液体レベルok?
はい
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
pre lube system
いいえ
オイル内に水
いいえ
注記 - エンジン
Overall good condition
油圧(h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None
air cleaners
良い
anti-freeze color / level
良い
Red
engine supports
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor / control
良い
operating condition - engine
良い
turbocharger / blower
良い
クーリング・システム
8
0
0
注記 - クーリング・システム
Overall good condition
漏れ
いいえ
belts / pulleys - cooling system
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
hoses
良い
radiator
良い
shroud / guards
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
5
0
0
いいえ
jump start terminal
いいえ
注記 - 電気、始動および充電系統
Overall good condition
alternator
良い
batteries / cables
良い
starter
良い
wiring
良い
work lights
良い
トランスミッション
11
0
0
いいえ
漏れ - トランスミッション
いいえ
はい
トランスミッション - 騒音
いいえ
注記 - トランスミッション
Overall good condition
case - transmission
良い
controls - transmission
良い
cooler
良い
lines / fittings - transmission
良い
operating condition - transmission
良い
pump - transmission
良い
seals
良い
temp / pressure gauges
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
valves
良い
ステアリング
13
0
0
注記 - ステアリング
Overall good condition
articulate p & b
良い
king pins
良い
lines / fittings
良い
steering column / tilt
良い
steering cylinder
良い
steering frame
良い
steering linkage
良い
steering operating condition
良い
steering pump
良い
steering valve
良い
tie rods / rod ends
良い
wheel / joystick
良い
wheel lean cylinder - steering
良い
ブレーキ
6
0
0
注記 - ブレーキ
Overall good condition
brake linkage
良い
control valve
良い
lines
良い
parking brake operation
良い
pedal
良い
service brake operation
良い
drivechain / tandems
5
0
0
drivetrain / tandem notes
Overall good condition
differential
良い
drivetrain / tandem leaks
良い
planetary
良い
tandem housing / drive chains
良い
wheel lugs & rims
良い
油圧システム
14
0
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
注記 - 油圧システム
Overall good condition
blade cushion
良い
circle drive box
良い
circle side shift cylinder
良い
cylinder mounts / pins
良い
hydraulic lines / fittings
良い
hydraulic pump
良い
hydraulic valves
良い
lift cylinders
良い
linkage
良い
operating condition - hydraulics
良い
pump drive shaft
良い
side shift cylinder
良い
tank / sight glass / cap
良い
tip cylinder
良い
ブレード
11
0
0
注記 - ブレード
Overall good condition
circle a frame
良い
circle frame
良い
circle shoes / inserts
良い
cutting edge
良い
cylinder balls / caps
良い
face / moldboard
良い
frog / base edge
良い
moldboard tip brackets / inserts
良い
ring gear
良い
saddle
良い
tip bracket pivots / bearings
良い
タイヤ
Bias
はい
Radial
いいえ
残存平均寿命 - タイヤ
95%
注記 - タイヤ
Overall good condition
タイヤ・サイズ - タイヤ
15-19.5
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.