お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
John Deere
クイックサーチ
売り手にメッセージ
John Deere 872GP
2019
3843 Hours
TRACTOR & EQUIPMENT CO.
ブランド
John Deere 872GP
カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
690690
ユニット番号
23G0871
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
ジョンディア/John Deere 872GP
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
John Deere
ジョンディア/John Deere 872GP
製造年
2019
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
John Deere 872GPのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
389,900
TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
John Deere 872GP
Tractor & Equipment Co.
機械カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
690690
ユニット番号
23G0871
カタログ番号
10084705
製造年
2019
使用時間数
3,843 時間 h
国
アメリカ
所在地
Billings、アメリカ
価格
税別価格
389,900
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AccuGrade対応
Accugrade Ready
エアコン
Air Conditioner
ドライブ - 全輪
Drive - All Wheel
モールドボードサイズ - 16 ft
Moldboard Size - 16'
リッパ - マルチシャンク
Ripper - Multi-Shank
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
ミラー
Mirrors
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
ディファレンシャルロック
Differential Lock
フェンダ
Fenders
ガード、トランスミッション
Guard, Transmission
無線機
Radio
自動シフト
Auto Shift
クロススロープ
Cross Slope
デフロスタ・ファン
Defroster Fan
アレンジメント、雪
Arrangement, Snow
フロントヒッチ/リフト
Front Hitch/Lift
スノーウィング
Snow Wing
リアウィンドウデフロスタ
Rear Window Defrost
スロットルロック
Throttle Lock
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
13
3
0
バッテリ・ボックス
良い
キャブまたはキャノピ
良い
crankcase guard / transmission guard
良い
ドローバ
良い
engine enclosures
良い
フェンダ
普通
normal wear
front frame welds
良い
フュエル・タンク
良い
つかみ棒
良い
フード
良い
塗装
普通
normal wear
プレクリーナ・ボウル
良い
radiator grill
良い
rear frame welds
良い
シート・メタル
良い
ステップ/ラダー
普通
normal wear- right cab entry step stored on ripper (snow wing mounted)
安全遵守事項
3
0
0
rops
はい
safety decals in place / legible
はい
horn
良い
parking brake - safety items
良い
rear view camera
良い
ゲージ、運転室、コンソール
6
4
1
エアコン - ゲージ、運転室、コンソール
良い
ダッシュ・コンソール
良い
door latches / seals
普通
normal wear
ゲージ
良い
ガラス/ミラー
良い
ヒータ
良い
meter replaced / working
良い
monitoring panel / display
不良
Mount base is broken
シート・クッション/アーム・レスト
普通
normal wear
スイッチ
普通
normal wear
ウインドシールド・ワイパ
普通
normal wear
エンジン
1
1
0
ブローバイ
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
注記 - エンジン
See photos for stored event codes.
exhaust / muffler / stack
普通
normal wear
operating condition - engine
良い
cold starts well- normal power
emissions
1
0
0
dpf condition / hours changed
良い
Low soot level on gauge- see photos
クーリング・システム
4
3
0
ベルト/プーリ - クーリング・システム
普通
normal wear
クーラ
良い
ファン
普通
normal wear
fan drive / type
良い
ホース
普通
normal wear
ラジエータ
良い
ウォータ・ポンプ
良い
電気、始動および充電系統
3
0
0
バッテリ/ケーブル
良い
Recent new batteries
スタータ
良い
work lights
良い
トランスミッション
7
0
0
はい
漏れ - トランスミッション
いいえ
はい
トランスミッション - 騒音
いいえ
case - transmission
良い
controls - transmission
良い
lines / fittings - transmission
良い
operating condition - transmission
良い
Shifts well in all ranges
seals
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
all wheel drive
6
0
0
all wheel drive lines / fittings
良い
all wheel drive operating condition
良い
Both modes fully functional
all wheel drive valve
良い
controls / settings
良い
駆動モータ
良い
ポンプ
良い
ステアリング
6
5
0
アーティキュレートp & b
良い
キング・ピン
普通
normal wear
ライン/フィッティング
普通
Left steer supply line seeping
ステアリング・シリンダ
良い
steering frame
良い
ステアリング・リンケージ
普通
normal wear
ステアリング運転状態
良い
Grade Pro
steering pump
良い
steering valve
普通
タイ・ロッド/ロッド・エンド
普通
normal wear
ホイール・リーニング・シリンダ - ステアリング
良い
ブレーキ
4
0
0
コントロール・バルブ
良い
ライン
良い
parking brake operation
良い
service brake operation
良い
drivechain / tandems
3
0
0
differential lock / operation
良い
tandem housing / drive chains
良い
ホイール・ラグおよびリム
良い
油圧システム
12
0
0
サークル・サイド・シフト・シリンダ
良い
cylinder mounts / pins
良い
hydraulic lines / fittings
良い
油圧ポンプ
良い
hydraulic valves
良い
リフト・シリンダ
良い
リンケージ
良い
運転状態 - 油圧システム
良い
pump drive shaft
良い
サイド・シフト・シリンダ
良い
tank / sight glass / cap
良い
チップ・シリンダ
良い
ブレード
8
1
0
サークルaフレーム
良い
circle frame
良い
circle shoes / inserts
良い
カッティング・エッジ
良い
フェース/はつ土板
良い
frog / base edge
良い
moldboard tip brackets / inserts
普通
normal wear
ring gear
良い
tip bracket pivots / bearings
良い
リッパ
6
0
0
シリンダ
良い
フレーム
良い
ライン/フィッティング - リッパ
良い
pins / bushings
良い
shanks / ripper (get)
良い
1 shank
shanks / scarifier (get)
良い
スノー・ウィング
6
1
0
snow wing model / sn #
Falls brand model 2000
blade / moldboard
良い
cutting edges
普通
normal wear
cylinder condition
良い
mast / mounts / supports
良い
operating condition - snow wing
良い
rear post / mount
良い
Pivot pin in process of install.
snow wing lines / fittings
良い
タイヤ
残存平均寿命 - タイヤ
Above 50%- new= 35/32
タイヤ・サイズ - タイヤ
17.5R25 Michelin Snowplus
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
Left Center
20
左フロント
25
左リア
20
Right Center
20
右フロント
20
右リア
20
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Billings store 3-25-24 at 3,851 hours.
コメント 2
AWD- X slope- MS ripper- RH snow wing- Cold weather Pkg, heated seat and mirrors, stereo- RV cam, fenders, F lift group, Grade Pro.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
John Deere 872GP - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.