お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 150 AWD
2023
203 Hours
HOLT OF CALIFORNIA
ブランド
CAT 150 AWD
カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
EB500962
ユニット番号
R53751
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 150 AWD
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
CAT
CAT 150 AWD
製造年
2023
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 150 AWDのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
675,000
HOLT OF CALIFORNIA
Stockton, CA
+1 916 899 8960
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 150 AWD
Holt of California
機械カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
EB500962
ユニット番号
R53751
カタログ番号
10103810
製造年
2023
使用時間数
203 時間 h
国
アメリカ
所在地
Stockton、アメリカ
価格
税別価格
675,000
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AccuGrade対応
Accugrade Ready
自動シフト
Auto Shift
サークルクラッチ
Circle Clutch
ドライブ - 全輪
Drive - All Wheel
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラー
Mirrors
回転灯
Beacon
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
ディファレンシャルロック
Differential Lock
無線機 - Bluetooth
Radio - Bluetooth
ガード、トランスミッション
Guard, Transmission
エアコン
Air Conditioner
EPAラベル
EPA Label
Product Link
Product Link
クロススロープ
Cross Slope
デフロスタ・ファン
Defroster Fan
モールドボードサイズ - 14 ft
Moldboard Size - 14'
プッシュブロック
Pushblock
リッパ - マルチシャンク
Ripper - Multi-Shank
スカリファイヤ
Scarifier
ステアリングタイプ - ジョイスティック
Steering Type - Joystick
タイヤサイズ
Tire Size
油圧バルブ
Hydraulic Valves
スロットルロック
Throttle Lock
補助ステアリング
Supplemental Steering
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
17
0
0
要クリーニング
いいえ
s.o.s. taken
いいえ
battery box
良い
cab or canopy
良い
crankcase guard / transmission guard
良い
decals
良い
draw bar
良い
engine enclosures
良い
front frame welds
良い
fuel tank
良い
grab irons
良い
hood
良い
paint
良い
plastic (exterior)
良い
pre-cleaner bowl
良い
radiator grill
良い
rear frame welds
良い
sheet metal
良い
steps / ladder
良い
安全遵守事項
7
0
0
rops
はい
はい
safety decals in place / legible
はい
back up alarm
良い
beacon / strobe
良い
horn
良い
parking brake - safety items
良い
rear view camera
良い
safety locks / pins
良い
seat belt / date
良い
December 2022
ゲージ、運転室、コンソール
17
0
0
最新の取扱説明書
はい
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
いいえ
air conditioner - gauges, operator station, console
良い
dash console
良い
door latches / seals
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards / mats
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
headliner
良い
heater
良い
interior lights
良い
meter replaced / working
良い
monitoring panel / display
良い
radio type & condition
良い
seat cushion / arm rest
良い
seat suspension type / condition
良い
switches
良い
windshield wipers
良い
エンジン
8
0
0
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
はい
液体レベルok?
はい
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
pre lube system
いいえ
オイル内に水
いいえ
油圧(h/l/n)
Ok
smoke color (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
良い
anti-freeze color / level
良い
Red
engine supports
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor / control
良い
operating condition - engine
良い
turbocharger / blower
良い
emissions
2
0
0
leaks / type
いいえ
after treatment system
良い
dpf condition / hours changed
良い
クーリング・システム
8
0
0
いいえ
belts / pulleys - cooling system
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
hoses
良い
radiator
良い
shroud / guards
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
6
0
0
active codes
いいえ
いいえ
いいえ
jump start terminal
はい
signal lights
はい
alternator
良い
batteries / cables
良い
product link / condition
良い
starter
良い
wiring
良い
work lights
良い
トランスミッション
12
0
0
漏れ - トランスミッション
いいえ
トランスミッション - 騒音
いいえ
case - transmission
良い
controls - transmission
良い
cooler
良い
lines / fittings - transmission
良い
operating condition - transmission
良い
pump - transmission
良い
seals
良い
temp / pressure gauges
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
transmission oil filter condition / service hours
良い
valves
良い
all wheel drive
7
0
0
all wheel drive lines / fittings
良い
all wheel drive operating condition
良い
all wheel drive valve
良い
controls / settings
良い
駆動モータ
良い
final drives / oil levels
良い
ポンプ
良い
ステアリング
13
0
0
アーティキュレートp & b
良い
キング・ピン
良い
ライン/フィッティング
良い
ステアリング・シリンダ
良い
steering frame
良い
ステアリング・リンケージ
良い
ステアリング運転状態
良い
steering pump
良い
steering valve
良い
supplemental steering
良い
タイ・ロッド/ロッド・エンド
良い
wheel / joystick
良い
ホイール・リーニング・シリンダ - ステアリング
良い
ブレーキ
7
0
0
アキュムレータ
良い
ブレーキ・リンケージ
良い
コントロール・バルブ
良い
ライン
良い
parking brake operation
良い
ペダル
良い
service brake operation
良い
drivechain / tandems
7
0
0
ディファレンシャル
良い
differential lock / operation
良い
drivetrain / tandem leaks
良い
oscillating hubs / oil level
良い
planetary
良い
tandem housing / drive chains
良い
ホイール・ラグおよびリム
良い
油圧システム
14
0
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
circle drive box
良い
circle side shift cylinder
良い
cylinder mounts / pins
良い
hydraulic lines / fittings
良い
hydraulic pump
良い
hydraulic valves
良い
lift cylinders
良い
linkage
良い
operating condition - hydraulics
良い
pump drive shaft
良い
saddle pin / actuator
良い
side shift cylinder
良い
tank / sight glass / cap
良い
tip cylinder
良い
ブレード
11
0
0
サークルaフレーム
良い
circle frame
良い
circle shoes / inserts
良い
カッティング・エッジ
良い
cylinder balls / caps
良い
フェース/はつ土板
良い
frog / base edge
良い
moldboard tip brackets / inserts
良い
ring gear
良い
saddle
良い
tip bracket pivots / bearings
良い
リッパ
8
0
0
beam
良い
ブラケット/スタッド
良い
シリンダ
良い
フレーム
良い
ライン/フィッティング - リッパ
良い
pins / bushings
良い
shanks / ripper (get)
良い
shanks / scarifier (get)
良い
スカリファイヤ
4
0
0
ブラケット/スタッド - スカリファイヤ
良い
ピンおよびブッシュ - スカリファイヤ
良い
scarifer beam
良い
shanks / scarifier get
良い
タイヤ
タイヤ・サイズ - タイヤ
17-5-R25
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
Left Center
Bridgestone V-steel K-traction
32
100
いいえ
いいえ
いいえ
左フロント
Bridgestone V-steel K-traction
32
100
いいえ
いいえ
いいえ
左リア
Bridgestone V-steel K-traction
32
いいえ
いいえ
いいえ
Right Center
Bridgestone V-steel K-traction
32
いいえ
いいえ
いいえ
右フロント
Bridgestone V-steel K-traction
32
100
いいえ
いいえ
いいえ
右リア
Bridgestone V-steel K-traction
32
100
いいえ
いいえ
いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Machine runs and operates good all functions performed normally overall machine is in very good condition.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 150 AWD - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.