お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 140M2AWD
2011
5631 Hours
ZIEGLER CAT
ブランド
CAT 140M2AWD
カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
M9J00228
ユニット番号
EQ0119842
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 140M2AWD
ホーム
建設
道路機械
鉱業用モータ・グレーダ
CAT
CAT 140M2AWD
製造年
2011
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 140M2AWDのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
126,200
ZIEGLER CAT
Altoona, IA
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 140M2AWD
Ziegler CAT
機械カテゴリー
鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー
M9J00228
ユニット番号
EQ0119842
カタログ番号
10121344
製造年
2011
使用時間数
5,631 時間 h
国
アメリカ
所在地
ALTOONA、アメリカ
価格
税別価格
126,200
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
Air Conditioner
ドライブ - 全輪
Drive - All Wheel
モールドボードサイズ - 14 ft
Moldboard Size - 14'
Product Link
Product Link
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラー
Mirrors
回転灯
Beacon
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
ディファレンシャルロック
Differential Lock
フェンダ
Fenders
エーテル補助
Ether Aid
無線機 - AM FM CDラジオ
Radio - AM FM CD Radio
自動シフト
Auto Shift
サークルクラッチ
Circle Clutch
デフロスタ・ファン
Defroster Fan
アレンジメント、雪
Arrangement, Snow
ブレードエクステンション
Blade Extension
フロントヒッチ/リフト
Front Hitch/Lift
スノーウィング
Snow Wing
ステアリングタイプ - ジョイスティック
Steering Type - Joystick
タイヤサイズ
Tire Size
スロットルロック
Throttle Lock
補助ステアリング
Supplemental Steering
VHP Plus
VHP Plus
排出レベル
Emissions Level
その他情報
Cab
Heat
A/C
AWD
14ft MB
Front lift group
Snow wing
Hydraulic rear post
Rear view camera
Air ride seat
Auto shift
Diff lock
Fenders
14.00R24 tires
Past maintenance work:
DPF service at 5008 hours
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
15
1
0
バッテリ・ボックス
良い
キャブまたはキャノピ
良い
MINOR SURFACE RUSTING ON THE LOWER SIDES OF THE CAB.
decals
良い
ドローバ
良い
engine enclosures
良い
フェンダ
普通
front frame welds
良い
フュエル・タンク
良い
つかみ棒
良い
フード
良い
塗装
良い
プレクリーナ・ボウル
良い
radiator grill
良い
rear frame welds
良い
シート・メタル
良い
ステップ/ラダー
良い
安全遵守事項
6
1
0
rops
はい
THE ROPS ARE CLEAN.
はい
CERTIFICATION IS IN PLACE.
safety decals in place / legible
はい
back up alarm
良い
beacon / strobe
良い
horn
良い
parking brake - safety items
良い
rear view camera
良い
safety locks / pins
良い
seat belt / date
普通
FUNCTIONAL.
ゲージ、運転室、コンソール
15
1
0
エアコン - ゲージ、運転室、コンソール
良い
COOLING.
ダッシュ・コンソール
良い
door latches / seals
良い
floor boards / mats
良い
ゲージ
良い
ガラス/ミラー
普通
R.H. CAB DOOR WINDOW IS SCRATCHED.
headliner
良い
ヒータ
良い
室内ライト
良い
meter replaced / working
良い
ACCURATE
monitoring panel / display
良い
radio type & condition
良い
STANDARD.
シート・クッション/アーム・レスト
良い
seat suspension type / condition
良い
AIR SUSPENSION.
スイッチ
良い
ウインドシールド・ワイパ
良い
エンジン
7
1
0
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
はい
TIER 4 INTERIM.
液体レベルok?
はい
has engine been rebuilt?
はい
ENGINE WAS RECONDITIONED 6-18 AT 4,117 HOURS.
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
pre lube system
いいえ
オイル内に水
いいえ
注記 - エンジン
THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH WITH NORMAL POWER.
油圧(h/l/n)
NORMAL
smoke color (b/d/l/w)
NORMAL
air cleaners
普通
anti-freeze color / level
良い
NORMAL COLOR AND LEVEL AFTER WARMED.
engine supports
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor / control
良い
operating condition - engine
良い
turbocharger / blower
良い
emissions
2
0
0
leaks / type
いいえ
注記
THE EMISSIONS SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL.
after treatment system
良い
dpf condition / hours changed
良い
THE DPF FILTER WAS SERVICED AT 5008 HOURS.
クーリング・システム
7
1
0
注記 - クーリング・システム
COOLING NORMAL IN 60 DEGREE WEATHER.
漏れ
いいえ
belts / pulleys - cooling system
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
HYDRAULIC
hoses
普通
radiator
良い
shroud / guards
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
6
0
0
active codes
いいえ
はい
はい
jump start terminal
はい
signal lights
はい
alternator
良い
batteries / cables
良い
product link / condition
良い
PLE641
starter
良い
wiring
良い
work lights
良い
トランスミッション
11
1
0
はい
漏れ - トランスミッション
いいえ
はい
トランスミッション - 騒音
いいえ
注記 - トランスミッション
THE TRANSMISSION WAS RECONDITIONED 8-18 AT 4183 HOURS. THE TRANSMISSION IS SHIFTING NORMAL.
case - transmission
良い
controls - transmission
良い
cooler
良い
lines / fittings - transmission
良い
operating condition - transmission
良い
pump - transmission
良い
seals
良い
temp / pressure gauges
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
transmission oil filter condition / service hours
普通
valves
良い
all wheel drive
7
0
0
all wheel drive notes
THE ALL WHEEL DRIVE IS CURRENTLY PERFORMING NORMAL.
all wheel drive lines / fittings
良い
all wheel drive operating condition
良い
all wheel drive valve
良い
controls / settings
良い
drive motors
良い
final drives / oil levels
良い
pump
良い
ステアリング
14
0
0
注記 - ステアリング
THE MACHINE IS STEERING NORMAL THE LINKAGES ARE TIGHT.
articulate p & b
良い
king pins
良い
lines / fittings
良い
steering column / tilt
良い
steering cylinder
良い
steering frame
良い
steering linkage
良い
steering operating condition
良い
steering pump
良い
steering valve
良い
supplemental steering
良い
tie rods / rod ends
良い
wheel / joystick
良い
JOYSTICK
wheel lean cylinder - steering
良い
ブレーキ
6
0
0
注記 - ブレーキ
ALL BRAKES ARE FUNCTIONING NORMAL.
accumulators
良い
control valve
良い
lines
良い
parking brake operation
良い
pedal
良い
service brake operation
良い
drivechain / tandems
7
0
0
drivetrain / tandem notes
THE DRIVETRAIN IS PERFORMING NORMAL WITH NORMAL OIL LEVELS.
leaks
いいえ
differential
良い
differential lock / operation
良い
FUNCTIONAL.
drivetrain / tandem leaks
良い
oscillating hubs / oil level
良い
planetary
良い
tandem housing / drive chains
良い
wheel lugs & rims
良い
油圧システム
13
1
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
注記 - 油圧システム
THE HYDRAULICS ARE PERFORMING NORMAL.
circle drive box
良い
circle side shift cylinder
良い
cylinder mounts / pins
普通
LIFT CYLINDER YOKES HAVE MINOR PLAY AROUND 1/32 INCH.
hydraulic lines / fittings
良い
hydraulic pump
良い
hydraulic valves
良い
lift cylinders
良い
linkage
良い
operating condition - hydraulics
良い
pump drive shaft
良い
saddle pin / actuator
良い
side shift cylinder
良い
tank / sight glass / cap
良い
tip cylinder
良い
ブレード
8
2
1
注記 - ブレード
THE CIRCLE WILL NEED THE LOWER PIVOTS REBEARINGED
circle a frame
良い
circle frame
良い
circle shoes / inserts
良い
cutting edge
良い
NEW
cylinder balls / caps
普通
CYLINDER CAPS HAVE MINOR PLAY WITH SHIMS REMAINING FOR ADJUSTMENT.
face / moldboard
良い
frog / base edge
良い
moldboard tip brackets / inserts
普通
ring gear
良い
saddle
良い
tip bracket pivots / bearings
不良
THE LOWER BLADE PIVOTS ARE WORN.
スノー・ウィング
6
1
0
snow wing model / sn #
CAT 3332727 12 FOOT HYDRAULIC WING WITH HYDRAULIC REAR POST.
blade / moldboard
普通
THERE IS A CRACK ON THE TOP ON THE MAST END.
cutting edges
良い
cylinder condition
良い
mast / mounts / supports
良い
operating condition - snow wing
良い
rear post / mount
良い
HYDRAULIC
snow wing lines / fittings
良い
タイヤ
Radial
はい
タイヤ・サイズ - タイヤ
14.00R24
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
Left Center
UNICURE CSG
35
はい
いいえ
いいえ
Left Front
UNICURE CSG
40
はい
いいえ
いいえ
Left Rear
UNICURE CSG
30
はい
いいえ
いいえ
Right Center
UNICURE CSG
35
はい
いいえ
いいえ
Right Front
UNICURE CSG
25
はい
いいえ
いいえ
Right Rear
MICHELIN X SNOW PLUS
25
いいえ
いいえ
いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
THE MACHINE HAS NORMAL PERFORMANCE AND OPERATION WITH SMOOTH ENGINE AND NORMAL SHIFTING TRANSMISSION, BOTH RECONDITIONED AROUND 1,500 HRS AGO.
コメント 2
THE FRONT HITCH IS IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 140M2AWD - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.