クイックサーチ

CAT 12M3AWD

CAT 12M3AWD

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Minneapolis, MN
+1 612 246 7500
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 12M3AWD
Ziegler CAT
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーN9B00539
ユニット番号N5146
カタログ番号10121275
製造年2018
使用時間数6,463 時間 h
アメリカ
所在地MINNEAPOLIS、アメリカ
価格
税別価格192,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
アレンジメント、雪Arrangement, Snow
その他情報Recent maintenance:
PM4 6458 hours
DPF service 5119 hours

PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.

12M3 AWD MOTOR GRADER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE S/N SYE21158
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,14.0R24 MX XSNO+ * G2 MP
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント 2 year / 24 month CVA
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1250
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
安全遵守事項
700
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1700
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いAccurate
  • 良い
  • 良いAM/FM CD Blue tooth and Sirius satellite.
  • 良い
  • 良いAir.
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal. 63 psi
  • Black/gray
  • 良い
  • 良いFull to line/red
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いService at 6457 hrs. 3/20/24
  • 良い
  • 良い
emissions
200
  • いいえ
  • Full
  • 良い
  • 良いDPF cleaned at 5119 hours.
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いFan drive is hydraulic.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1100
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
all wheel drive
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
1200
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
drivechain / tandems
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いService at 6457 hours. 3/20/24.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
1100
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • はい
  • 14.00 R24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left CenterMichelinいいえいいえいいえ
Left FrontMichelinいいえいいえいいえ
Left RearMichelinいいえいいえいいえ
Right CenterMichelinいいえいいえいいえ
Right FrontMichelinいいえいいえいいえ
Right RearMichelinいいえいいえいいえ
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です