クイックサーチ

Wanco WSP125KVA

Wanco WSP125KVA

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドWanco WSP125KVA
Foley Equipment Company
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーS314436
ユニット番号REN251
カタログ番号4860514
製造年2018
使用時間数10,039 時間 h
アメリカ
所在地Topeka Area、アメリカ
価格
税別価格21,800 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
有効電力125 kVA
周波数60 Hz
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
TIER 3 FLEX PERKINS 1104 ENG
1 EA 208V 3 PHASE PLUG,NEUTRAL & GROUND BONDED

1 EA 208V 3 PHASE PLUG
125A MAIN BREAKER
177 GL DOUBLE WALL FUEL TANK,
24 HOUR RUN TIME, ADJUSTABLE
CAT XQ COLD WEATHER PLUG
CUSTOM FENDERS, MESH UNDER A-
DIGITAL AVR DER1 UPGRADE CAM
FRAME
HD CUSTOM TRAILER W/FORKLIFT
KS TAG 649891
LOCKS, LUGS, DEEP SEA 7310
NEUTRAL & GROUND BONDED
POCKETS, BULLDOG 10,000# JACK
POSITION SELECTOR SWITCH, HOT
SERIES W/HEATED DISPLAY, 3
START JACKET WATER HEATER,
TIER 3 FLEX PERKINS 1104 ENG,
VIN - 5F16D1428J1006414
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です