クイックサーチ

MultiQuip DCA100SSVU

MultiQuip DCA100SSVU

製造年
2007
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

HOLT CAT
San Antonio, TX
+1 361 698 5727
電話番号表示
基本情報
ブランドMultiQuip DCA100SSVU
HOLT CAT
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー7800374
ユニット番号RTO-374U
カタログ番号10006836
製造年2007
使用時間数13,360 時間 h
アメリカ
所在地San Antonio、アメリカ
価格
税別価格37,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力120 馬力
有効電力100 kVA
周波数60 Hz
その他情報88kW standby 80kW prime rated – sound attenuated enclosure, dual axle trailer mounted with a ball hitch, 249 gallon fuel capacity, T2 Volvo engine, analog engine and generator control panel, electric starter, charging alternator, electronic governor, auto start/stop, 250A circuit breaker, convenience power panel, safety shutdowns, voltage selector switch. 181" long 73" wide 84" high 6,400#'s

FUEL TANK
MULTI-VOLTAGE
TRAILER HITCH
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です