クイックサーチ

CAT XQG240

CAT XQG240

製造年
2013
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQG240
MacAllister Machinery
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーKAR00819
ユニット番号EPU-CU0013
カタログ番号10102985
製造年2013
使用時間数87 時間 h
アメリカ
所在地Indianapolis、アメリカ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
エンジン出力326 馬力
有効電力300 kVA
周波数60 Hz
その他情報DESCRIPTION: 2014 CAT XQG240 S#KAR00819, 240kW standby/190kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800RPM, 87 hours, CAT G3406 engine, natural gas fueled, EMCP4.2 digital control panel, 1200A breaker, heavy duty air cleaners, battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, sound-attenuated enclosure.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です