クイックサーチ

CAT XQ425

CAT XQ425

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WYOMING MACHINERY
Rock Springs, WY
+1 307 472 1000
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ425
WYOMING MACHINERY
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーX8H00180
ユニット番号X8H180
カタログ番号10058054
製造年2019
使用時間数3,322 時間 h
アメリカ
所在地Rock Springs、アメリカ
価格
税別価格219,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力462 馬力
有効電力425 kVA
周波数60 Hz
その他情報340KW ... 1800RPM 60HZ PRIME
EMCP 4.4 CONTROL PANEL
Online Owner's Manual
TRAILER MOUNTED ELECTRIC BRAKES
VIN# 7KUBB2425KJ087718
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です