クイックサーチ

CAT XQ 600

CAT XQ 600

製造年
2007
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

HOLT CAT
Irving, TX
+1 361 698 5727
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ 600
HOLT CAT
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーEKW00458
ユニット番号RTO-458U
カタログ番号10059505
製造年2007
使用時間数662 時間 h
アメリカ
所在地Irving、アメリカ
価格
税別価格365,450 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力816 馬力
有効電力750 kVA
周波数60 Hz
その他情報2007 model 600kW power module in a sound attenuated enclosure mounted to a dual axle chassis.
The engine has 662 hours since Cat dealer rebuild and the generator end was dipped and baked with a new bearing installed. Tier 3 emissions and available voltages are 480v and 208v 3 phase. Other features are Caterpillar EMCPII control panel, 800 gallon double wall fuel tank, 2500a circuit breaker, bus bar connections, 30a shore power load distribution panel, battery charger, critical grade muffler, 5 step portable aluminum ladder with storage, trailer deck, and air ride suspension.

BATTERY CHARGER
BATTERY DISCONNECT SWITCH
COOLANT HEATER
FUEL TANK
GENERATOR SPACE HEATER
MULTI-VOLTAGE
Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です