クイックサーチ

CAT XQ 30

CAT XQ 30

製造年
2014
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

HOLT CAT
San Antonio, TX
+1 361 698 5727
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ 30
HOLT CAT
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーGBE01887
ユニット番号RTO-887U
カタログ番号10042132
製造年2014
使用時間数10,615 時間 h
アメリカ
所在地San Antonio、アメリカ
価格
税別価格22,845 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力40.8 馬力
有効電力37 kVA
周波数60 Hz
その他情報30kW standby 27kW prime at 480v. 480 and 208v 3p and 240v 1p
Cat C4.4 engine, PMG, sound attenuate enclosre, single axel trailer with pintle hitch
Double wall 149 gal fuel tank base, voltage selector switch, circuit breaker, auto start/stop
Service and load tested. Sold as is

3 WAY FUEL VALVE
30KW STANDBY 27KW PRIME RATED AT 60HZ
BATTERY CHARGER
FUEL TANK
MULTI-VOLTAGE
Online Owner's Manual
TRAILER HITCH
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です