クイックサーチ

CAT XQ125KVA

CAT XQ125KVA

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ125KVA
Foley Equipment Company
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーCK500249
ユニット番号UEU0095
カタログ番号4835238
製造年2018
使用時間数7,218 時間 h
アメリカ
所在地TOPEKA、アメリカ
価格
税別価格60,800 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力136 馬力
周波数60 Hz
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

125C TEMP RISE OVER 40C AMB
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
480V 60 HZ (XQ125)
60 HZ 100 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
CERTIFICATION AR
EMCP4.2B CONTROL PANEL
END USE: EP RENTAL
ENGINE ARPRIM
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
GENERAL AR
GENERATOR ARPWR
HEATER GPGENERATOR
HITCH 58 MM BALL
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
IVR12 PERMANENT MAGNET
KS PLATE - 685295
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO DPF EXTENDED SERVICE CVRG
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SCR EXTENDED SERVICE CVRG
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
Online Owner's Manual
OPTIONAL 208V 3PHASE NEMA REC
OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
PERMANENT MAGNET
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER ELECTRIC BRAKES
TRAILER HITCH OPTIONS25/16
TRAILER OPTION ELECTRIC BRAK
VIN# 1U9BX1523JJ087342
VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
WET BATTERY (B1W)
XQ125 TIER 4 FINAL 60HZ STD
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です