クイックサーチ

CAT XQ570

CAT XQ570

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Harrisburg, PA
+1 866 532 9023
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ570
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー0ME500459
ユニット番号ER570KV8
カタログ番号10090626
製造年2021
使用時間数4,509 時間 h
アメリカ
所在地HARRISBURG、アメリカ
価格
税別価格340,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力620 馬力
有効電力570 kVA
周波数60 Hz
その他情報Package Type Dealer Packaged Unit
Remaining Factory Warranty ESC Through 8/26 or 6K hours
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です