クイックサーチ

CAT XQ 570

CAT XQ 570

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

RING POWER CORP.
FL
+1 904 494 1278
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ 570
RING POWER SYSTEMS
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーME500542
カタログ番号10089453
製造年2022
使用時間数175 時間 h
アメリカ
所在地アメリカ
価格
税別価格375,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力680 馬力
有効電力570 kVA
周波数60 Hz
その他情報CATERPILLAR MODEL XQ570, 500 kW / 60 Hz 1800 RPM C18 ACERT, EPA Tier 4 Final Package Diesel Generator Set, CAT LC6134G Permanent Magnet, 12 Lead Generator, CAT Premium 4.4 Generator Control Panel, Auto Start / Stop Capability, Engine Safety Shutdowns, Auto & Manual Paralleling, Dual Voltage Change Over Board, Circuit Breaker, Electronic Governor, Jacket Water Heater, 24V Starter, 45 Amp Alternator, Standard Duty Air Cleaners, Radiator, 700 Gallon Double Wall Fuel Tank, 20‘ Sound Attenuated Container, Tandem Trailer. Caterpillar 5YR / 6000 Hour Warranty from April 21,2022
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です