クイックサーチ

CAT APS550

CAT APS550

製造年
2010
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

OHIO CAT
Broadview Heights, OH
+1 800 637 5000
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT APS550
Ohio CAT - Cleveland
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーEKW01118
カタログ番号4893995
製造年2010
使用時間数1,686 時間 h
アメリカ
所在地Broadview Heights、アメリカ
価格
税別価格310,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力748 馬力
有効電力687 kVA
周波数60 Hz
その他情報APS550 Yr. 2010 Rebuilt Caterpillar Industrial Generator Set powered by CAT C18 engine.

Rated at 500 Kw Prime 60 hz, 480V, 1800 rpm. Less than 200 hrs since complete rebuild.

Complete in refurbished 20ft sound attenuated factory container with trailer and fuel tank. EPA Tier 2 (EST01115)-Engine (G7A03284)-Generator (EKW01118)-Genset

$310,000.00 Ex Works Texas Load Tested and Serviced

Online Owner's Manual
Rebuild Cat Rebuild APS550 Yr. 2010 Rebuilt Caterpillar Industrial Generator Set powered by CAT C18 engine. Rated at 500 Kw Prime 60 hz, 480V, 1800 rpm. Less than 200 hrs since complete rebuild.
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
Rebuild Cat Rebuild
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • 2010 Rebuilt Cat Industrial Gen Set
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です