クイックサーチ

CAT XQ35KVA

CAT XQ35KVA

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ35KVA
Foley Equipment Company
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーJK800868
ユニット番号UEN093
カタログ番号4872070
製造年2021
使用時間数6,618 時間 h
アメリカ
所在地Topeka Area、アメリカ
価格
税別価格26,100 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力36.7 馬力
周波数60 Hz
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CERTIFICATION AR
*CONNECTION GP
*CONNECTION GP G
*END USE: EP RETAIL RENTAL
*ENGINE AR PRIME
*GENERAL AR
*GENERATOR ARPWR
*HEATER GP JW BSC
*OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
*OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
*OPTIONAL TRAILER ELECTRIC BRAK
*TRAILER HITCH OPTIONS 3 (76
*VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
*XQ35BM 480V STANDARD FEATURE
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
60 HZ 27 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
EMCP4.2B CONTROL PANEL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
HITCH PINTLE
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
JACKET WATER HTR XQ35/60/125BM
KS TAG 674165
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
Optional Connection Group
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD BATTERY
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD GOVERNOR
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER - ELECTRIC BRAKES
VIN# 7KUBB1214MJ090505
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です