クイックサーチ

CAT XQ35KVA

CAT XQ35KVA

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT XQ35KVA
Foley Equipment Company
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーJK800275
ユニット番号VEU0026
カタログ番号4864899
製造年2018
使用時間数3,352 時間 h
アメリカ
所在地TOPEKA、アメリカ
価格
税別価格34,800 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力36.7 馬力
周波数60 Hz
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB W/CAMLOCK CONNT OPTION
60 HZ 27 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
CERTIFICATION AR
CONNECTION GP
CONNECTION GP G
EMCP4.2B CONTROL PANEL
END USE: EP RENTAL
ENGINE AR PRIME
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
ESC TIER 4 - ORDER ON LINE
GENERAL AR
GENERATOR ARPWR
HITCH 58 MM BALL
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
KS TAG 685461
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
Optional Connection Group
OPTIONAL TRAILER ELECTRIC BRAK
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD BATTERY
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
TRAILER - ELECTRIC BRAKES
TRAILER HITCH OPTIONS25/16
VIN - 1U9BU1213JJ087393
VIN# 1U9BU1213JJ087393
VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
XQ35BM TIER 4F TOP LEVEL 60HZ
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です