クイックサーチ

エアマン/北越工業 GENSET 60

エアマン/北越工業 GENSET 60

製造年
2021
使用時間数
2,923 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

HOLT OF CALIFORNIA
Sacramento, CA
+1 530 682 7583
電話番号表示
基本情報
ブランドAirman GENSET 60
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー147E100212
ユニット番号CRS22-618
カタログ番号10074944
製造年2021
使用時間数2,923 h
アメリカ
所在地Sacramento、アメリカ
価格
税別価格54,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力54.4 馬力
有効電力40 kVA
周波数60 Hz
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です