お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
ロードローラー
振動ローラ
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT CP56B
2021
878 Hours
ZIEGLER CAT
ブランド
CAT CP56B
カテゴリー
振動ローラ
メーカー/ シリアルナンバー
P5600910
ユニット番号
C3605
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT CP56B
ホーム
建設
ロードローラー
振動ローラ
CAT
CAT CP56B
製造年
2021
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT CP56Bのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
183,500
ZIEGLER CAT
Brainerd, MN
+1 612 246 7500
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT CP56B
Ziegler CAT
機械カテゴリー
振動ローラ
メーカー/ シリアルナンバー
P5600910
ユニット番号
C3605
カタログ番号
10115605
製造年
2021
使用時間数
878 時間 h
国
アメリカ
所在地
Brainerd、アメリカ
価格
税別価格
183,500
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
Tier 2に準拠
Tier 2 Compliant
Tier 1に準拠
Tier 1 Compliant
排出レベル - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
規制状況 - CAT_Korea
Regulatory Status - CAT_Korea
排出レベル - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
規制状況 - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
Regulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
エアコン
Air Conditioner
Product Link
Product Link
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
回転灯
Beacon
CEプレート
CE Plate
無線機 - AM FMラジオ
Radio - AM FM Radio
可変周波数
Variable Frequency
ドラムパッドの形式 - パッド付き
Drum Pad Type - Padded
コントロール、可変振幅
Control, Variable Amplitude
その他情報
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
Remaining Factory Warranty Emissions 3-19-26 or 3000 hours
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント
2 year / 24 month CVA
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
4
0
0
フュエル・タンク
良い
塗装
良い
ラジエータ・グリルおよびシュラウド
良い
ステップ/ラダー
良い
安全遵守事項
4
0
0
後進警報ブザー
良い
ガラス/ミラー
良い
rops/非rops
良い
シート・ベルト
良い
ゲージ、運転室、コンソール
7
0
0
最新の安全マニュアル
はい
air conditioner
良い
door latches
良い
gauges
良い
heater
良い
interior lights
良い
switches
良い
windshield wipers
良い
エンジン
8
0
0
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
epaデカル
はい
液体レベルok?
はい
has engine been rebuilt?
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
オイル内に水
いいえ
不凍液の色
Red
100%
fuel level
94%
air cleaners
良い
belts / pulleys - engine
良い
engine supports
良い
exhaust / muffler
良い
fuel injection system
良い
governor
良い
operating condition
良い
turbocharger / blower
良い
クーリング・システム
7
0
0
ベルト/プーリ - クーリング・システム
良い
クーラ
良い
ファン
良い
ファン・ドライブ
良い
ホース
良い
ラジエータ
良い
ウォータ・ポンプ
良い
電気、始動および充電系統
5
0
0
オルタネータ
良い
バッテリ/ケーブル
良い
プレヒータ
良い
スタータ
良い
配線
良い
トランスミッション
3
0
0
リターダ
良い
トルク・コンバータ
良い
トランスミッション - 前進
良い
ステアリング
4
0
0
アーティキュレートp & b
良い
ピボットp & bトラニオン
良い
ステアリング・リンケージ
良い
ステアリング・バルブ/ポンプ
良い
油圧システム
7
0
0
シリンダ
良い
ホース・ライン
良い
推進モータ
良い
推進ポンプ
良い
タンク
良い
振動モータ
良い
振動ポンプ
良い
ドラム
8
0
0
クリーナ・バー
良い
ドラム駆動プラネタリ
良い
ドラム・ハブ
良い
ドラム・スクレーパ
良い
ドラム表面
良い
アイソレータ
良い
パッド・フット
良い
振動システム
良い
タイヤ
タイヤ・サイズ - タイヤ
23.1 - 26
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
左リア
Firestone 23.1 - 26
いいえ
いいえ
いいえ
右リア
Firestone 23.1 - 26
いいえ
いいえ
いいえ
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT CP56B - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.