クイックサーチ

CAT CP56B

CAT CP56B

製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT CP56B
Quinn Company
機械カテゴリー振動ローラ
メーカー/ シリアルナンバーP5600222
ユニット番号UC0002489
カタログ番号10082937
製造年2016
使用時間数2,211 時間 h
アメリカ
所在地FRESNO、アメリカ
価格
税別価格151,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPAラベルEPA LABEL
OROPSOROPS
レベリング・ブレードLEVELING BLADE
ドラム、パッド付きDRUM, PADDED
その他情報*CP56B VIBRATORY COMPACTOR
*ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
*GUARD, TRANSMISSION
*LIGHTS, UPGRADED
*OIL, HYDR, FACTORY FILLED
*PAD, ROUND
*SCREEN, STANDARD
*SEAT BELT, 3"
*TIRE, TRACTION
BLADE, LEVELING
CERTIFICATE OF ORIGIN
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, ROPS/FOPS
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SEAT, VINYL
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い01/2024
ゲージ、運転室、コンソール
200
  • はい
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はいEPA 2016 RED SR3B89 TIER FINAL
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
  • 100%
  • 97%
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
700
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
400
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
100
  • 良いFWD & BACK OK
ステアリング
300
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ドラム
700
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
400
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 78%
  • RT WHEEL STIM LEAKS WATER NO CAP
  • 23.1-26
  • はい
  • いいえ
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left RearFIRESTONE5490いいえいいえいいえ
Right RearFIRESTONE4066いいえいいえいいえ
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です