クイックサーチ

ジョンディア/John Deere 331G

ジョンディア/John Deere 331G

製造年
2018
使用時間数
5,263 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
電話番号表示
基本情報
ブランドJohn Deere 331G
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバー323181
ユニット番号EQ000004477
カタログ番号10081111
製造年2018
使用時間数5,263 h
アメリカ
所在地MONROE、アメリカ
価格
税別価格30,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
SELF LEVELINGSELF LEVELING
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
電気式カプラELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
バケットBUCKET
ライド・コントロールRIDE CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
ヒータ/デフロスタHEATER / DEFROSTER
その他情報TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
650
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 普通Battery cover bent
  • 普通Hinge loose
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Scratches
  • 普通Dents
  • 良い
  • 普通Minor bends
安全遵守事項
200
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1230
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Start code = 000. Radio antenna broken.
  • 良い
  • 良い
  • 普通Door latch cover missing
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Scratches in cab door
  • 普通Intermittent noise from fan motor
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
410
  • いいえ
  • いいえ
  • はいClass 2 leak at left side of engine
  • Yellow - Low
  • Engine oil dipstick broken
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Engine runs slightly rough. No fault codes.
クーリング・システム
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
400
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
410
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Possible class 1 leak at both cylinders. Cleaning and testing required.
バケット
330
  • ~80" GP bucket
  • 普通Worn thin. Holes and cracking
  • 普通Some play
  • 普通Rotated. Some wear.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合Approximately 45% worn
トラック/ベルトの幅450x86x58
Idlers良い
Roller良い
Roller FrameFairCleaning required
SprocketFairSome wear
Track / Belt ConditionFairSome cuts
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です