クイックサーチ

キャタピラー 259D3

キャタピラー 259D3

CAT Certified
製造年
2020
使用時間数
2,314 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Mason City, IA
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 259D3
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーCW904282
ユニット番号EQ0106027
カタログ番号10079320
製造年2020
使用時間数2,314 h
アメリカ
所在地MASON CITY、アメリカ
価格
税別価格49,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
259D3 COMPACT TRACK LOADER259D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCABATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUSCAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, GLASSDOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120VHEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTSREAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONERIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERSRUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"SEAT BELT, 2"
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BARTRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
ENGINE S/N 8KW2918ENGINE S/N 8KW2918
その他情報PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 500 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.

Customer Value Agreement (CVA)
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1600
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • Half
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
700
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Elc
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
700
  • A4166bk21945
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック/ベルトの幅16
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です