クイックサーチ

CAT 299D3XE

CAT 299D3XE

CAT Certified
製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Fergus Falls, MN
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3XE
Ziegler CAT
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーBX903636
ユニット番号EQ0116517
カタログ番号10111373
製造年2021
使用時間数2,818 時間 h
アメリカ
所在地FERGUS FALLS、アメリカ
価格
税別価格66,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 500 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.

299D3 XE COMPACT TRACK LOADER
AXEL STOP
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
Customer Value Agreement (CVA) 24MO parts only
DEBRIS GUARDING KIT
DEBRIS KIT
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRECLEANER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント 24MO parts only
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1000
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal
  • Last pm was 2436 a pm 2 will need a pm 3 at 2936
  • Normal
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
100
  • 良い
バケット
700
  • 0.82 yards
  • A4222BC20065
  • Bucket looks new
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesNew tracks and sprockets idlers and rollers all measure good and dont look to be leaking
摩耗割合0 % worn
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です