クイックサーチ

CAT 289D3

CAT 289D3

製造年
2023
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

NMC
North Platte, NE
+1 402 891 8600
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 289D3
NMC CAT - Council Bluffs
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーJX913773
ユニット番号EQN198366
カタログ番号10109358
製造年2023
使用時間数115 時間 h
アメリカ
所在地North Platte、アメリカ
価格
税別価格92,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
無線機 - AM FMラジオRadio - AM FM Radio
ライドコントロールRide Control
盗難防止システムAnti-theft System
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量Auxiliary Hydraulics Flow
その他情報289D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, EXTRA HEAVY DUTY
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1300
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
410
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえEngine oil low
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 普通Needs service
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック/ベルトの幅18"
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です