クイックサーチ

CAT 259D3

CAT 259D3

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Meadville, PA
+1 866 532 9023
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 259D3
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーCW906254
ユニット番号UT20714
カタログ番号10086235
製造年2020
使用時間数388 時間 h
アメリカ
所在地Meadville、アメリカ
価格
税別価格73,130 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
パイロットコントロールPILOT CONTROL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
バケットBUCKET
BLUETOOTHBLUETOOTH
ハイフロー油圧システムHIGH FLOW HYDRAULICS
ヒータHEATER / DEFROSTER
その他情報2 SPEED CONTROL
Online Owner's Manual
SELF LEVELING
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
700
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1300
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
200
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • Bucket not pictured but would be 72”/74” with bolt on cutting edge
バケット
400
  • Bucket not available for picture but would be 74” with bolt on cutting edge
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合25%
トラック/ベルトの幅15.7”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good low hour machine. Customer wants to be on a 3 year replacement cycle
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です