クイックサーチ

CAT 257D

CAT 257D

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Cookeville, TN
+1 615 256 2424
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 257D
Thompson Machinery - La Vergne
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーEZW02510
カタログ番号10063750
製造年2018
使用時間数3,298 時間 h
アメリカ
所在地Cookeville、アメリカ
価格
税別価格31,250 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
CEプレートCE PLATE
バケットBUCKET
ライド・コントロールRIDE CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
盗難防止システムANTI-THEFT SYSTEM
ヒータHEATER / DEFROSTER
その他情報2 SPEED CONTROL
Online Owner's Manual
SELF LEVELING
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1140
  • はい
  • いいえ
  • The paint is faded and scratched with light rust, engine compartment door is damaged, cab door won’t latch properly, steps and grab irons are bent.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1122
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Good
  • The AC isn’t working, door won’t latch properly, the front door is scratched up.
  • 不良
  • 良い
  • 不良
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Orange,
  • I don’t see any problems.
  • Good
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • I don’t see any leaks but the coolant is low.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • いいえ
  • いいえ
  • Theres some work lights out.
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
800
  • はい
  • The hydraulic tank is low, there’s some small leaks on some hoses and the hydraulic flow coupling system
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
710
  • 68 inch
  • The bucket carriage pins mounts have play in them
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
302
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesThe right side track is missing the drive lugs, both back guide rollers are damaged. The right side second roller has play in it .
摩耗割合Left side 45% right side 100%
トラック/ベルトの幅15 inch
Idlers不良
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition不良
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • The machine starts and runs. There’s a few hydraulic leaks and the tank is low, bucket sensor is broke, right track in missing the drive lugs, both back track guide rollers are damaged, AC isn’t working, inside and out side cab filters are missing,
  • back up camera is broke, cab door won’t latch properly and is scratched up, damage to the engine compartment door, some lights are out, the rubber on the joysticks are coming apart,
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です