クイックサーチ

CAT 239D3

CAT 239D3

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne, TN
+1 615 256 2424
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 239D3
Thompson Machinery - La Vergne
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーK5S00758
ユニット番号68397
カタログ番号10093271
製造年2021
使用時間数615 時間 h
アメリカ
所在地Lavergne、アメリカ
価格
税別価格49,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
EPAラベルEPA LABEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
CEプレートCE PLATE
バケットBUCKET
ライド・コントロールRIDE CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
盗難防止システムANTI-THEFT SYSTEM
ヒータHEATER / DEFROSTER
その他情報2 SPEED CONTROL
Online Owner's Manual
SELF LEVELING
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1600
  • はい
  • いいえ
  • The paint has some scratches, I don’t see any problems
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Good
  • I don’t see any problems.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Orange
  • I don’t see any leaks or hear any bad noises
  • Good
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • I don’t see any problems
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • いいえ
  • いいえ
  • The battery is a little weak .
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
800
  • いいえ
  • I don’t see any problems
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
900
  • 74 inch
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合Looks to have about 30% on the left and 60 % on the right.
トラック/ベルトの幅16 inch
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • The machine starts and runs. I don’t see any leaks or hear any bad noises, it’s just a little dirty. The customer is keeping the forks, bucket goes with the machine.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です