クイックサーチ

ボブキャット/Bobcat T595

ボブキャット/Bobcat T595

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
基本情報
ブランドBobcat T595
Ziegler CAT
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーB3NK37448
ユニット番号EQ0117754
カタログ番号10109891
製造年2020
使用時間数3,434 時間 h
アメリカ
所在地SHAKOPEE、アメリカ
価格
税別価格32,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報2 Speed
A/C
Cab
GP Bucket
Heat
Hyd Coupler
SJC CONTROLS
T595
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
832
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 普通Can visor is dented. not effecting rops.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Fuel tank possible leak. Troubleshooting
  • 良い
  • 良い
  • 不良Machine is missing bobcat stickers, paint is rough for age of machine
  • 普通Shroud/cover is bent and doesn’t sit properly
  • 良い
  • 普通Step is bent and loose
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • いいえWarnings are beginning to fade
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1221
  • はい
  • はい
  • 3/4 tank
  • Radio on machine does not work
  • 普通A/c came on but was not blowing as cold as it should be.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Has dirt in it
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Wiper works, no fluid comes out, front wiper could be replaced
エンジン
431
  • いいえ
  • はい
  • いいえCoolant level low
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Normal
  • 普通
  • 不良Belts are getting worn
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Machine is due for service @ 3453 hrs currently has 3432
  • 普通
  • 良い
クーリング・システム
510
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Appears to be in ok condition, a few rolled fins
  • 良い
電気、始動および充電系統
501
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 不良Reverse lights don’t work and lenses full of water, left & right red lenses broken
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
710
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
油圧システム
224
  • はいUnder cab and lift cylinder
  • Has to use hoist to lift cab, shocks are worn out, machine is low on hydraulic oil because of the leaks under the cab
  • 不良Tried to function loader arm emergency lower and it did not work
  • 不良Machine is damp around filter
  • 不良Lines under cab are leaking
  • 普通Top of right lift cylinder is damp potential leak
  • 良い
  • 不良Pump underneath cab is leaking
  • 普通Appears to have a leak by filler nozzle would have to was and operate to verify. troubleshooting
  • 良い
バケット
341
  • 72in
  • N42-03c7101277
  • Uncoupled and coupled bucket
  • 不良Lots of dents, back bottom rusted out
  • 良い
  • 普通Dents and some metal is rusted away, bucket is cracked
  • 普通Chunks missing 70% worn
  • 普通Loader frame has side to side play 1/4 inch
  • 普通Lots of play in bushings
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
100
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesTracks are cracked and missing chunks, right track has big chunk taken out of it
摩耗割合60%
トラック/ベルトの厚さ2 in
トラック/ベルトの幅15 inch
IdlersFairIdlers are showing signs of wear
RollerFairLeft middle roller loose
Roller Frame良い
SprocketFairSprocket is showing wear about 70% wear
Track / Belt ConditionPoorChunks missing and lots of tears in tracks
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です