クイックサーチ

ボブキャット/Bobcat T650

ボブキャット/Bobcat T650

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドBobcat T650
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリー履帯式ローダ
メーカー/ シリアルナンバーALJG20276
ユニット番号521647
カタログ番号10115349
製造年2017
使用時間数1,926 時間 h
アメリカ
所在地Aurora、アメリカ
価格
税別価格39,650 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報1926 GD 4/29/24
2017 BOBCAT T650 COMPACT LOADER
ANTI THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY STD FLOW ... 23.9 GPM
BLOCK HEATER, NO ETHER AID,
BOB-TACH COUPLER, HYDRAULIC
BUCKET-GP,80" BOE,0.62YD3
CONSIGNMENT / GARBIN, KURT
COUNTERWEIGHT, FLOOR MAT,
DELUXE DIGITAL DISPLAY W/EMS
DOOR W/WIPER,TRANSPORT TIE DOWNS
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF, ROPS
ENGINE,3.3L, 74HP, TIER 4 FINAL
LIGHTING,HALOGEN WORK & SIGNAL
PILOT JOYSTICK CONTROLS (SJC)
SEAT,SUSPENSION,CLOTH W/3" BELT
SKYLIGHT, GRAB IRONS, DOME LIGHT
SLIDING WINDOWS,W/DEBRIS SCREEN
STANDARD AM-FM RADIO/ SPEAKERS
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL ALARM, 12V POWER PORT,
UC, RUBBER TRACKS 12.6" ...45%
VERTICAL LIFT, SPEED CONTROL,
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1120
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Right tail light lense broken
  • 良い
  • 良い
  • 普通Steps on bucket damaged
安全遵守事項
200
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1302
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良No mirror
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Expired
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Customer stated that this machine is very hard starting in the cold. Has to be plugged in at all times when not in use.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Fuel separator leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
410
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 普通Left rear flood loose and not illuminating
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
800
  • No ID tag
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラ良い
ローラ・フレーム良い
スプロケット良い
トラック/ベルトの状態良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です