クイックサーチ

ボルボ ECR88

ボルボ ECR88

製造年
2015
使用時間数
3,307 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドVolvo ECR88
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーVCE00E88A00211441
ユニット番号211441
カタログ番号10065879
製造年2015
使用時間数3,307 h
アメリカ
所在地Novi、アメリカ
価格
税別価格58,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
カーボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
EPAラベルEPA LABEL
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
サム、油圧THUMB, HYDRAULIC
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
消火器FIRE EXTINGUISHER
ラバートラックRUBBER TRACK
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
8120
  • いいえ
  • いいえ
  • 普通Dented
  • 普通Both sides are dented
  • 普通Scratched
  • 良い
  • 普通Minor scratches
  • 良い
  • 普通Fiberglass is etched/broken and latch is inoperable
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通Faded and scratched and also has surface rust
  • 普通Plastic inside cab is dirty and plastic panel below seat is busted
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通Right roller frame step is bent
安全遵守事項
500
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
860
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Floor mat is missing and floor is dirty
  • 良い
  • 普通Top front window is busted and left outside mirror is broken
  • 良い
  • 普通Inoperable
  • 良い
  • 普通
  • 普通Cushions are a little dirty
  • 良い
  • 普通Inoperable
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえRadiator overflow tank is empty
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 普通Right cab light is inoperable and it has no boom lights
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1420
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Multiple weathered lines and some steel lines are also bent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Head seal is leaking and dust seal is not secure
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はいWB Hydraulic 2 Finger Thumb shows some wear.
ブーム
210
  • 良い
  • 良い
  • 普通Turret center P&B have a 1/2” of movement and Boom P&B have a 1/4”+ of movement
スティック
210
  • 普通Lower P&B have a 1/2” of movement and the upper P&B have a 1/4”+ of movement
  • 良い
  • 良い
バケット
140
  • はいShows some wear
  • 36” Bkt
  • 普通Shows some wear
  • 普通All H-Link P&B have a 1/2” of movement
  • 良い
  • 普通Show some wear
  • 普通One tooth is missing and the others show some wear
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
注記 - アンダーキャリッジU/C is Approximately 70% Remaining
トラック・シュー18” Rubber Tracks with some abrasions Approximately 70% Remaining
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です