クイックサーチ

ボルボ ECR40D

ボルボ ECR40D

製造年
2017
使用時間数
2,612 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
電話番号表示
基本情報
ブランドVolvo ECR40D
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーVCECR40DK00014155
ユニット番号EQ000006967
カタログ番号10079795
製造年2017
使用時間数2,612 h
アメリカ
所在地MONROE、アメリカ
価格
税別価格37,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エアコンAIR CONDITIONER
カーボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
サム、油圧THUMB, HYDRAULIC
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
ラバートラックRUBBER TRACK
その他情報TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1020
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通SIDE ENGINE DOOR COUPLE SCRAPES. POSSIBLE LATCH N/G, BUNGY CORD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通NOTE, TOP RADIATOR LOOSE MOUNTING BRACKET BROKE.??
  • 良い
安全遵守事項
200
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
731
  • はい
  • 不良BLOWS WARM.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通SUN ROOF BROKE N/G, LEFT MIRROR N/G.
  • 普通VENT COVER BROKE.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通BLADE N/G.
エンジン
610
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はいBELLHOUSING CLASS 1 LEAK, DIPSTICK SEAL CLASS 2 LEAK.
  • いいえ
  • 普通COVER TAPED ON. AIR INTAKE HOSE BROKE.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
510
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通NOTE, TOP RADIATOR LOOSE MOUNTING BRACKET BROKE.??
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1040
  • NOTE, STICK AUX BRACKETS 1 SIDE LOOSE NO BOLTS, OTHER SIDE 1 BOLT.
  • 普通NOTE, CLY GUARD MISSING.
  • 良い
  • 良い
  • 普通BOOM CLY TUBE BENT, POSSIBLE CLASS 1 LEAKS AT 2 VALVE HOSES.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通FRT HYD PUMP MOUNT CLASS 1 LEAK.
  • 良い
  • 普通SOME WEAR AT RING GEAR+BEARING.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はいHYD.
  • 70 INCH BLADE, BOTH EARS BENT, POSSIBLE WELD REPAIR CENTER BRACE AREA.
ブーム
110
  • NOTE BOOM SWING FRAME, SOME WEAR AT MOUNTING PINS+BUSHINGS.
  • 良い
  • 普通SOME WEAR AT MOUNTING PIN+BUSHINGS.
スティック
020
  • 普通WEAR AT BOTTOM PIN+BUSHINGS.
  • 普通NOTE, POSSIBLE WELD REPAIRS AT THUMB WELD ON BRACKET.
バケット
220
  • はいMANUAL, NOTE WEAR AT COUPLER MOUNTING AREA TO BUCKET.
  • 24 INCH, 18 INCH
  • 普通18 INCH BUCKET, 1 SHANK WORN +TOOTH MISSING.
  • 普通WEAR AT BUCKET LINKAGE PINS+BUSHINGS.
  • 良い
  • 良い24 INCH BUCKET WITH EDGE.
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?NoRUBBER TRACKS.
残存平均寿命 - アンダーキャリッジTRACKS 90% REMAINING. REST OF UNDERCARRIAGE 70% REMAINING.
セグメント70% REMAINING.
トラック・シュー12 INCH RUBBER TRACKS. 90% REMAINING.
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Segments3030
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です