クイックサーチ

ボルボ ECR355EL

ボルボ ECR355EL

製造年
2020
使用時間数
3,057 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドVolvo ECR355EL
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーVCECR355J00314193
ユニット番号512991
カタログ番号10077058
製造年2020
使用時間数3,057 h
アメリカ
所在地El Paso、アメリカ
価格
税別価格211,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
直進走行ペダルSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
その他情報2020 VOLVO ECR355EL EXCAVATOR
3057/08/24/23
8" LCD DISPLAY MONITOR W/EMS
ADJ. LEVERS & PEDALS CONTROLS
AM/FM RADIO, AUX,USB, BLTH
AS IS / AS RECEIVED
AUTO IDLE & SPEED CONTROL
AUXILIARY HYDRAULICS ... GPM
BATTERIES,2-12V,170A SYSTEM
BOOM & STICK CHECK VALVES
BUCKET-HD, 53", 2.6YD3,5 TIPS
CARBODY W/AC,HEAT,DEF,ROPS,
COUNTERWEIGHT,18630 LBS
DOZER BLADE, 10'11" LEVELING
ENGINE,D8J, 241HP, TIER 4
FAULT CODES/EMS SHOWN, TOOL BOX
LIGHTING,HALOGEN BOOM & FRAME 3
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
SEAT,CLOTH AIR,HEAT,W/3" BELT
SSR MONO BOOM 20'4"W/SWING BRAKE
STANDARD STICK, 10'0"
TRANSMISSION,AUTO 2 SPD TRAVEL
UC,X-FRAME,TRACKS 34"TG
WASHER-WIPERS, FLOOR MAT,
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
6110
  • はい
  • 普通Sides corners damage
  • 普通
  • 普通
  • 普通Gouges
  • 良い
  • 普通
  • 普通Access cover damaged
  • 普通Ls. Damage
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通Sides damage
  • 普通
安全遵守事項
210
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 普通
ゲージ、運転室、コンソール
643
  • いいえ
  • 普通
  • 普通Rs. Console cracked
  • 良い
  • 不良Engine warning light and fault codes
  • 普通
  • 良い
  • 不良Rs. Mirror broken
  • 良い
  • 良い
  • 不良Buckle broken
  • 普通
  • 良い
  • 良い
エンジン
260
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Yellow
  • Normal
  • Normal
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通Fault codes
  • 良い
クーリング・システム
510
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
401
  • 良い
  • 良い
  • 不良Not operational
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1030
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • Push arms 2 mounting pins locks broken, pin turns in bore, face gouges, dents
ブーム
030
  • 普通Left side front minor crack?, underside gouges
  • 普通
  • 普通
スティック
030
  • 普通
  • 普通
  • 普通
バケット
132
  • はい
  • 53`` wide
  • 普通
  • 不良Bushings worn, pin lock missing, bucket to stick worn
  • 良い
  • 普通Gouges, dents
  • 普通
  • 不良
アンダーキャリッジ
020
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジUndercarriage in fair condition
リンクDry link
トラック・シュー33.5`` wide
Track Frame - Left普通
Track Frame - Right普通
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Starts and is operational
  • Engine fault codes, warning light
  • Frozen track link
  • Blade push arms mountings pins locks broken
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です