クイックサーチ

ボルボ CONST. EQUIP. NA, INC. ECR58D

ボルボ CONST. EQUIP. NA, INC. ECR58D

製造年
2020
使用時間数
162 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
電話番号表示
基本情報
ブランドVolvo CONST. EQUIP. NA, INC. ECR58D
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーVCE00C58P00282
ユニット番号P00282124
カタログ番号10057965
製造年2020
使用時間数162 h
ドイツ
所在地Laatzen、ドイツ
価格
税別価格金額応相談
税金 (19%)金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
その他情報BUCKET 2 CONDITION: 95 %
BUCKET 3 CONDITION: 95 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
CUTTING WIDTH: 700 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 95 %
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です