クイックサーチ

ジョンディア/John Deere 470G

ジョンディア/John Deere 470G

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
電話番号表示
基本情報
ブランドJohn Deere 470G
Milton CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー235112
ユニット番号EQ282413
カタログ番号10116174
製造年2017
使用時間数9,237 時間 h
アメリカ
所在地Milford、アメリカ
価格
税別価格145,216 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
排出レベルEmissions Level
Tier 2に準拠Tier 2 Compliant
Tier 1に準拠Tier 1 Compliant
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
ミラーMirrors
パイロットコントロールPilot Control
手足のコントロールHand and Foot Control
無線機 - AM FMラジオRadio - AM FM Radio
盗難防止用ガードVandal Guards
アレンジメント、超大型油圧ショベルArrangement, Mass Excavator
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1400
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
410
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 普通Lower glass for windshield is missing
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1510
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • 35%
  • 90%
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Missing lower glass
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • 35%
  • 85%
  • N
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
700
  • はい
  • Cap had weird texture
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 普通Front lights don’t work
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
900
  • Pump coupler is leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
ブームおよびスティック
300
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
020
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
トラック・フレーム - 左普通
トラック・フレーム - 右普通
ファイナル・ドライブ
300
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
300
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です