クイックサーチ

日立建機 ZX870LCR.5

日立建機 ZX870LCR.5

製造年
2013
使用時間数
13,600 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Aix-en-provence, 13
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドHitachi ZX870LCR.5
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーHCMJBC42J00030097
ユニット番号22046692
カタログ番号10069363
製造年2013
使用時間数13,600 h
フランス
所在地AIX-EN-PROVENCE、フランス
価格
税別価格104,182 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
AM FM CDラジオAM FM CD RADIO
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
CEプレートCE PLATE
自動潤滑AUTO LUBE
BLUETOOTHBLUETOOTH
スティック、ショートSTICK, SHORT
カーボディ、HY/ワイドCARBODY, HY/WIDE
超大型油圧ショベル・アレンジメントMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
ゲージ、運転室、コンソール
  • MAESTRO VITRE FISSUREE
ブーム
  • fleche ME
スティック
  • SOUDURE SUR FLECH ET BRAS FAIT PAR HITACHI
  • 3000 MM
バケット
  • はいATTACHE HYD OILQUICK OQ120
  • 1 GODET ROCHE 2200 MM 70% BON
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ40%
注記 - アンダーキャリッジ 2PATINS DOUBLE ARRETE
トラック・シュー500 MM
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-23
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です