クイックサーチ

キャタピラー 374FL

キャタピラー 374FL

製造年
2015
使用時間数
7,075 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 374FL
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーDNM00297
カタログ番号10081455
製造年2015
使用時間数7,075 h
アメリカ
所在地Shelby twp.、アメリカ
価格
税別価格399,909 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
エアコンAIR CONDITIONER
カーボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
EPAラベルEPA LABEL
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
カウンタウエイト取外しシステムCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1330
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良いSmall demt in lower front bumper (under windshield)
  • 良い
  • 良い
  • 良いEquipped wirh counterweight removal
  • 普通Right rear belly pans dented upward.
  • 良い
  • 普通Bottom front draw bar plate bent.
  • 良いTop hood screen dented split, right side screen loose
  • 良いCompartment doors are straight
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良いLeft fromt roller frame step slightly bent
安全遵守事項
300
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良いWorking
  • 良いWorking
ゲージ、運転室、コンソール
1210
  • はいTravel alarm working
  • 良いBlows cold
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いAll gauges working
  • 良いCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • 良い
  • 良いWorking
  • 良いHour meter working shows 7075hrs,
  • 良いRetractable style belt dated 2023
  • 良いHeated air ride seat suspension
  • 良い
  • 普通Working needs blade
エンジン
500
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red, clean
  • Powered by caterpillar C-15. 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いStarts and runs good
  • 良い
クーリング・システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良いHydraulic drive
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良いAll floodlights on machine working
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1110
  • Both swing drives full
  • 良いBoth dry
  • 良いDry
  • 良いPilot operated joystick controls (equipped with pilot pattern switcher valve
  • 良い
  • 良いHydraulic functions operated good cycle times are good
  • 良い
  • 普通Pump flow control valve on pump seeping/leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いTwo speed travel working
ブーム
300
  • 25’6ft
  • 良い
  • 良い
  • 良いBushing at can end of boom cylinders just starting to show wear
スティック
300
  • 15’2ft
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
100
  • はい
  • Caterpillar hydraulic operated coupler
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ67%
リンク部品番号296-4361
リンク47-link track
トラック・シュー35.5in wide double grouser pads
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front1851852525
Carrier Rollers Rear1841853025
Idlers Front2324812
Links1461464242
Pins & Bushings (External)85854545
Pins & Bushings (Internal)104610463030
Track Roller 924243030
Track Shoes (Width)45451515
ファイナル・ドライブ
100
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です