クイックサーチ

キャタピラー 301.7-05CR

キャタピラー 301.7-05CR

CAT Certified
製造年
2019
使用時間数
404 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TERRA CAT
Christchurch
+64 39832300
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 301.7-05CR
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーJH702460
ユニット番号EQ047942
カタログ番号10034752
製造年2019
使用時間数404 h
ニュージーランド
所在地Christchurch、ニュージーランド
価格
税別価格21,922 USD
税金 (15%)3,288 USD
税込み価格25,210 USD
詳細
アクセサリー・アタッチメント
1 PIECE SWING BOOM1 PIECE SWING BOOM
DRAWPIN HITCHDRAWPIN HITCH
EXPANDING TRACK FRAMEEXPANDING TRACK FRAME
ROPS CANOPYROPS CANOPY
SEAT BELT, W/ INDICATIONSEAT BELT, W/ INDICATION
LONG STICK, THUMB READYLONG STICK, THUMB READY
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
回転灯BEACON
ラバートラックRUBBER TRACK
DIG BUCKETDIG BUCKET
TILT BUCKETTILT BUCKET
STICK STEERSTICK STEER
その他情報Online Owner's Manual
Remaining Factory Warranty Powertrain + Hydraulics + Technology 3000hrs / 18 May 2025
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1600
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1100
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ80%
注記 - アンダーキャリッジRubber
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です