クイックサーチ

CAT 309 07

CAT 309 07

CAT Certified
製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

OHIO CAT
Youngstown, OH
+1 419 873 2918
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 309 07
Ohio CAT - Cleveland
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーGG901347
ユニット番号UC01027
カタログ番号10110304
製造年2022
使用時間数144 時間 h
アメリカ
所在地Youngstown、アメリカ
価格
税別価格165,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
Tier 2に準拠Tier 2 Compliant
Tier 1に準拠Tier 1 Compliant
排出レベル - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
排出レベル - Japan - 2014 RegulationEmissions Level - Japan - 2014 Regulation
規制状況 - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
Product LinkProduct Link
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
ミラーMirrors
パイロットコントロールPilot Control
手足のコントロールHand and Foot Control
CEプレートCE Plate
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
サムタイプ - 油圧Thumb Type - Hydraulic
ブレードBlade
グラップルGrapple
フロントショベルFront Shovel
その他情報*309 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*COVER GP
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*EOU HOUSE SWING COVER, 8T
*FILM, COUPLER, ISO
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INSTRUCTIONS, CANADA
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
*PLUG GP
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, LONG U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG, HIGH FLOW
*WIRING GP
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month / 500 Hour CVA
I09
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
Protection 12 Month / 500 Hour Powertrain and Hydraulics
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント 24 Month / 500 Hour CVA
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
2100
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
700
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1600
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
1000
  • 6159679
  • 100
  • 8my03036
  • 100
  • 143
  • H
  • Normal
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
900
  • 143
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
700
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1700
  • 143
  • 143
  • 143
  • Full
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
ブームおよびスティック
400
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
200
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • はい
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
400
  • 143
  • 143
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
300
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です