クイックサーチ

CAT 374

CAT 374

CAT Certified
製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Nearly New Moissy Cramayel, 77
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 374
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーJGP00168
ユニット番号22047148
カタログ番号10094940
製造年2021
使用時間数2,318 時間 h
フランス
所在地NEARLY NEW MOISSY CRAMAYEL、フランス
価格
税別価格587,593 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
排出レベル - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
排出レベル - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
規制状況 - EPA / ARB / EU / R120 / MLIT / KoreaRegulatory Status - EPA / ARB / EU / R120 / MLIT / Korea
Product LinkProduct Link
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラーMirrors
回転灯Beacon
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
CEプレートCE Plate
盗難防止システムAnti-theft System
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
自動潤滑Auto Lube
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1400
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い2kg en cabine
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1400
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
300
  • 7.8m
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 3.60 VB linkage
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ90%
注記 - アンダーキャリッジ 1Largeur totale au chaines 3.51m
トラック・シュー750mm DG
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-16
  • Graissage centralisé LINCON
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です