クイックサーチ

CAT 350-06

CAT 350-06

製造年
2023
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 671 3700
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 350-06
RING POWER SYSTEMS
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーHDJ00170
ユニット番号HDJ00170
カタログ番号10115485
製造年2023
使用時間数1,343 時間 h
アメリカ
所在地10421 Fern Hill Drive、アメリカ
価格
税別価格575,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報AUXILIARY RELAY
BKTA GD 74" 4.03YD3 TB
BOOM TUBE, STD
BOOM, REACH 22'8", EOU
BOTTOM GUARDS HD
BREATHER, HYDRAULIC TANK
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR + RH SIDE VIEW
COLD STARTING, ETHER
CTWT,19842 LBS,W/ R CAMERA RDY
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, BUCKET (TB)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, EXTERIOR ANSI
DOOR, RADIATOR W/SCREEN
FAN, REVERSE
FILM, EMC
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, UC, STD FG
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
IDLER, STD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
LANE 3 ORDER
LIGHT, PREM, W/O ADV 2D/3D CGC
LIGHTS, CAB, W/O 360
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINE,COOLING,W/O INLET AIR HTR
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MAIN VALVE, NO TOOL CONTROL
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAINS READY, T4
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT
SENSOR, FOR R12'10"
SENSOR, REACH BOOM
STICK, R12'10" TB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT W/ JS
TRACK, 35" TG, LONG U/C
WIPER, RADIAL W/LOWER
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です