クイックサーチ

CAT 349FL

CAT 349FL

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Montgomery, FL
+1 205 229 8715
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 349FL
THOMPSON POWER SYSTEMS
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーHPD20920
ユニット番号EQN216661
カタログ番号10121937
製造年2019
使用時間数6,598 時間 h
アメリカ
所在地Montgomery、アメリカ
価格
税別価格290,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
エンジンエンクロージャEngine Enclosures
ミラーMirrors
走行直進ペダルStraight Travel Pedal
その他情報12'10" STICK
22'8" BOOM
72" BUCKET
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
500
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
100
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1000
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
200
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
100
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
100
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジCTS Pro data from the last inspection for Serial #: HPD20920 completed on Nov 24, 2023 @ 6215 hours.
Bushings (EXT)0.40.434432
Bushings (INT)3434.1010
Carrier Rollers 16.86.875041
Carrier Rollers 2771616
アイドラ・フロント0.870.872222
リンク1.251.232530
Shoe Width35.4035.40
トラック・ローラ12.042.042020
トラック・ローラ42.062.071513
トラック・ローラ62.082.061015
トラック・ローラ92.042.042020
Track Sag2.120.50
Track Shoes1.761.762323
全体的な状態
100
  • はい
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です