クイックサーチ

CAT 349F

CAT 349F

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Saint Cloud, MN
+1 612 246 7500
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 349F
Ziegler CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーBZ220495
ユニット番号I7585
カタログ番号10102716
製造年2019
使用時間数3,022 時間 h
アメリカ
所在地SAINT CLOUD、アメリカ
価格
税別価格359,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
EPAラベルEPA Label
足回り、ロングUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
エンジンエンクロージャEngine Enclosures
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラーMirrors
パイロットコントロールPilot Control
走行直進ペダルStraight Travel Pedal
手足のコントロールHand and Foot Control
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
カーボディ - 標準Car Body - Standard
CEプレートCE Plate
ブームチェックバルブBoom Check Valve
消火器Fire Extinguisher
スティックチェックバルブStick Check Valve
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
カウンタウエイト取外しシステムCounterweight Removal System
アーム - 中間Stick - Medium
その他情報Special Financing until 4/15/24
• 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• On approved credit.

.
349F L HEX AM-N BCF4
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
BOOM PKG, REACH BLCV/SLCV
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG
COOLANT, COLD WEATHER
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENGINE S/N T4F13444
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STD STP B/SLCV PKG
LANE 3 ORDER
LIGHTING CAB PKG
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BUCKET, STD/UQC
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
Special Offers • 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• CASH OFFER 5% off
Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
STICK, REACH 12'10" TB
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
スペシャル・オファー • 2.99% for 24 Months • 3.99% for 36 Months • 4.99% for 48 Months • 5.99% for 60 Months • CASH OFFER 5% off Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
カスタマーヴァリューアグリーメント 2 year / 24 month CVA
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1710
  • いいえ
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1300
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
300
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Ok
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1500
  • Ok
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
410
  • いいえ
  • Cat
  • X70407
  • 74"
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
キャリヤ・ローラOk
アイドラOk
リンクOk
注記 - アンダーキャリッジGood overall condition
ピンおよびブッシュ(外部)Ok
セグメントOk
トラック・シューOk
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Bushings (EXT)0.4332
Bushings (INT)34.050
Carrier Rollers 16.9232
Idlers Front0.8620
Links1.2818
Shoe Width35.435.4
Track Roller 10.8210
Track Roller 20.805
Track Roller 30.8210
Track Shoes1.8413
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Pm3 performed at 3011hrs
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です