お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 349EL
2012
11719 Hours
FOLEY, INC.
ブランド
CAT 349EL
カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
MPZ00541
ユニット番号
EQ000015237
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 349EL
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
CAT 349EL
製造年
2012
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 349ELのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
95,000
FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 349EL
Foley Inc.
機械カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
MPZ00541
ユニット番号
EQ000015237
カタログ番号
10116193
製造年
2012
使用時間数
11,719 時間 h
国
アメリカ
所在地
MONROE、アメリカ
価格
税別価格
95,000
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
Air Conditioner
補助油圧圧力
Auxiliary Hydraulics Pressure
エンジンエンクロージャ
Engine Enclosures
照明
Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラー
Mirrors
走行直進ペダル
Straight Travel Pedal
ブーム - 1ピース
Boom - 1 Piece
カーボディ - 標準
Car Body - Standard
カプラの形式 - 油圧
Coupler Type - Hydraulic
無線機 - AM FMラジオ
Radio - AM FM Radio
カウンタウエイト取外しシステム
Counterweight Removal System
その他情報
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
6
4
3
要クリーニング
はい
DIRTY ALL AROUND.
extra fuel tanks
いいえ
s.o.s. taken
いいえ
注記 - 全体的な外観
RIGHT FRAME 3 LARGE DENTS, TOOL BOX PLATE BEND UPWARD, LEFT FRAME 3 SMALL DENTS.
car body
普通
FRT TOW HOOK LARGE BEND.
counterweight
不良
LARGE GOUGES, SMALL DENTS, PAINT PEELED. SCRAPES.
crankcase guard / battery box
不良
3 RIGHT SIDE BELLY PANS N/G BENT, 2 LEFT SIDE PANS DENTS.
decals
良い
eng. enclose hood / stack
不良
ENG HOOD CRACKS, CORNER BROKE, HINGE CRACK, WORN THRU. SEAL NG
engine doors
普通
RIGHT REAR DOOR DENT+SMALL BENDS. LEFT DOOR COUPLE SMALL DENTS
fuel tank
良い
grab irons
良い
main frame welds
良い
paint
良い
radiator grill & shroud
良い
sheet metal
普通
CAB COWELL BENT. CAB FRT GOUGE.
steps / ladder
普通
1 TRACK FRAME STEP SMALL BEND.
安全遵守事項
2
0
0
キャブ・ガード
いいえ
horn
良い
swing brake
良い
ゲージ、運転室、コンソール
6
5
1
後進警報ブザー
はい
air conditioner
普通
BLOWS COOL NOT COLD.
door latches
良い
ems panel / warnings
普通
1 ACTIVE CHECK ENG CODE, 1363 FAN SENSOR. FEW LOGGED CODES.
floor boards
良い
gauges
普通
NOTE, CAMERA WORKS THEN BLANKS OUT. INTERMITTEN PROBLEM.??
glass/mirrors
普通
RIGHT MIRROR HANGING LOOSE.
heater
良い
interior lights
良い
meter
良い
seat cushion / arm rest
不良
SEAT N/G. WORN. HEAT SWITCH HANGING OUT.
switches
良い
windshield wipers
普通
BOTTOM WIPER N/G NOT WORKING.
エンジン
5
6
0
apparent other engine damage
はい
ALSO QUICK OIL DRAIN FITTING CLASS 2 LEAK.
ブローバイ
いいえ
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
はい
OIL PAN, FRT HOUSING, BELLHOUSING, OIL COOLER? CLASS 2 OIL LEAKS.
pre lube system
いいえ
オイル内に水
いいえ
notes
NOTE, AS PER CUSTOMER HEAD GASKET WAS REPLACED.
belts / pulleys
普通
SOME BELT NOISE.
engine oil filter condition / service hours
普通
MACHINE HRS 11718, NEXT PM DUE 11750 HRS.
engine oil level / condition
良い
engine supports / mounts
良い
exhaust / muffler / stack
普通
COUPLE EXHAUST PIPES CLASS 1 LEAKS.
fuel injection system
良い
governor
良い
intake / air filters
良い
operating condition
普通
AT ENGINE STALL WINE OR RING SOUND. POSSIBLE INTAKE HOSE/TURBO??
other
普通
VALVE COVER, ROCKER BOX POSSIBLE CLASS 2 LEAKS.
turbocharger / blower
普通
AT ENGINE STALL WINE OR RING SOUND. POSSIBLE INTAKE HOSE/TURBO??
emissions
aftertreatment system codes
いいえ
leaks / type
いいえ
クーリング・システム
8
0
0
compression in radiator
いいえ
coolant leaks
いいえ
いいえ
anti-freeze level / color / condition
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
fan shrouds / guards
良い
hoses / tubes
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
5
0
0
オルタネータ
良い
バッテリ/ケーブル
良い
照明
良い
スタータ
良い
配線
良い
油圧システム
6
6
1
スイング・ドライブ・オイル・レベル
OK.
boom cylinder
普通
MILD WEAR AT MOUNTING PINS+BUSHINGS.
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
hose lines
普通
2 BOOM TUBES SMALL BENDS, STICK TUBES+ HOSE GUARDS FEW BENDS.
hydraulic swivel
良い
operating condition - hydraulics
普通
FEW OIL LEAKS, PUMP DRIVE LEVEL LOW.?
pump drive
不良
NOTE, LEVEL LOW NOT IN GLASS.?
pumps & valves
普通
AUX PUMP, PILOT VALVES, FEW PUMP HOSES CLASS 2 LEAKS. AREA OILY
stick cylinder
良い
swing gear
普通
NOTE, EXCESSIVE GREASE AT GEAR. POSSIBLE OVER GREASE SEAL??
swing motors
普通
LEFT SWING MOTOR CLASS 2 LEAKS, RIGHT SW MOTOR CLASS 1 LEAKS.
tank
良い
travel motors
良い
ブーム
0
2
0
ブームの状態
普通
FEW GOUGES+COUPLE SMALL DENTS.
ピンおよびブッシュ - ブーム
普通
MILD WEAR AT BOOM MOUNTING PIN+BUSHINGS.
スティック
0
1
1
スティック長
12 FOOT 10 INCH.
pins & bushings - stick
不良
NOTE, BOTTOM STICK PIN+BUSHING WORN+PLAY. POSSIBLE LINE BORING.?
stick conditions
普通
INNER GOUGES.
バケット
1
3
0
クイック・カプラ
はい
HYD. REAR COUPLER DENT.
幅
66 INCH.
bucket bottom
良い
EXTRA INNER PLATING ADDED.
bucket linkage
普通
WEAR AT BUCKET LINKAGE PINS+BUSHINGS.
bucket sides
普通
1 SIDE CUTTER LOOSE.
teeth / adapters
普通
SOME WEAR AT THEETH.
アンダーキャリッジ
1
0
0
調子
測定値 (左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?
いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ
35% REMAINING. TRACK ADJUSTMENT LOOSE. AS PER CUSTOMER 1 ADJUSTER STUCK DONT MOVE.??
キャリヤ・ローラ
1 CARRIER ROLLER SMALL BEND DOWNWARD.
リンク部品番号
305-9361
リンク
NOTE, TRACK LINKS HAVE SOME PIN+BUSHING WEAR.
ピンおよびブッシュ(内部)
TRACKS SOME PIN+BUSHING WEAR.
セグメント
25% REMAINING.
トラック・シュー
36 INCH.
Track Frame - Left
FairAS PER CUSTOMER 1 TRACK ADJUSTER STUCK N/G DOES NOT ADJUST.??
Track Frame - Right
良い
Carrier Rollers Front
6.7
6.7
60
60
Idlers Front
1.0
1.0
55
55
Links
4.8
4.8
65
65
Pins & Bushings (External)
2.7
2.7
70
70
Segments
75
75
Track Roller 1
7.3
7.3
60
60
Track Shoes (Width)
1.0
1.0
40
40
ファイナル・ドライブ
2
0
0
ハウジング
良い
プラネタリ/ディファレンシャル
良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
全体的な状態
1
2
0
et product status report download
いいえ
logged / active codes
はい
ACTIVE CHECK ENGINE WARNING ON MONITOR.
機械は始動し、操作可能
はい
s.o.s.(全コンパートメント)
いいえ
いいえ
notes - general condition
NOTE, ALSO FEW LOGGED CODES IN MONITOR.
body
普通
COUNTERWIEGHT GOUGES, RIGHT FRAME 3 LARGE DENTS. HOOD CRACKED
frame
良い
general
普通
CAB COWELL BENT, RIGHT MIRROR LOOSE N/G, SEAT N/G.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 349EL - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.